- Toto zakrytování výrobních kabin pro aplikace v čistých provozech je založeno na profilech řady XMS s integrovanými kabelovými kanály a snadno čistitelnými souvislými povrchy. Filtrační jednotka vytváří vysoce čisté laminární proudění vzduchu prochází pracovním prostorem a přes zadní stěnu se vrací do FFU.
Čistá výroba s item – modulární a spolehlivá
Produkce s technologií čisté výroby vyžaduje spolehlivou souhru mnoha různých faktorů. Konstrukční stavebnicový systém item je nejkomplexnější svého druhu. Dostupnost komponentů, vyhovujících normám čisté výroby, poskytuje volnost při sestavování zakrytování výrobních kabin, které dokonale splňují vaše požadavky na tvar, velikost a vybavení. To vytváří spolehlivá řešení pro čisté provozy až do třídy čistoty 2 podle normy ISO 14644-1. Navíc můžete navrhnout pracovní stoly pro použití v čistých provozech, které jsou bezpečné z hlediska ESD, ergonomické a vybavené individuálními funkcemi..
Systém pro spolehlivá řešení čisté výroby
Řešení pro čisté provozy až do třídy čistoty ISO 2
Široký výběr komponentů kompatibilních s čistými provozy
Každý detail lze flexibilně přizpůsobit vašemu procesu
Nejmodernější filtrační technologie a snadno čistitelné povrchy
Objevte komponenty a aplikace v interaktivním e-papíru
Technologie čistých provozů – základní principy a předpisy
Jaké jsou příslušné technické normy a předpisy pro čistou výrobu?
Technické čisté prostory plní v dnešních výrobních provozech různé úkoly. SVP (správná výrobní praxe) a DIN EN ISO 14644-1 jsou dvě klíčové normy v oblasti čisté výroby. Existuje také řada odvětvových technických norem a pokynů. Bezplatný online školící modul od item Akademie poskytuje ucelený přehled základních principů a oblastí použití. Koneckonců, na všechny procesy v čistých provozech se nevztahují stejné požadavky.
Jak se liší norma ISO 14644-1 a směrnice SVP?
Norma ISO 14644-1 se zaměřuje na částice přenášené vzduchem. Naproti tomu směrnice SVP zohledňují i mikrobiologickou kontaminaci. Pokud jde o meze pro částice přenášené vzduchem, třídy SVP A až D vycházejí z tříd čistoty ISO 1 až 9. Rozdíly a společné přístupy vysvětluje interaktivní online školení od item Akademie. Zahrnuje také praktické kroky, jako je plánování čistých provozů a vliv odplyňování a proudění vzduchu.