Konstrukční hliníkové profily firmy item nabízí veškerá konstrukční řešení

Robustní konstrukce a dlouhá životnost
Konstrukční hliníkový profil pro každý účel
Vysoká stabilita navzdory nízké hmotnosti

Konstrukční profily z hliníku

Užitečné know-how firmy item

Hliník místo oceli - inovativní myšlenka zakladatelů firmy item Gerrita Piese a Wolfganga Rixena. Ve městě Solingen pak vznikl vůbec první univerzální konstrukční hliníkový profil s drážkami a sešroubovanými spoji, který poté slavil úspěch po celém světě. Konstrukční hliníkové profily firmy item byly uvedeny na trh již v roce 1980: My jsme originál! 

Nabídka komponentů pro stavebnicový systém MB se neustále rozšiřuje. Komponenty jsou navíc mezi sebou kompatibilní. Firma item je nejen průkopníkem v oblasti konstrukčních hliníkových profilů, ale nabízí také rozsáhlé znalosti a mnohaleté zkušenosti. Vyzkoušejte tento flexibilní stavebnicový systém MB, který zcela jistě uspokojí Vaše individuální požadavky v oblasti speciálního strojírenství.

VYHLEDAT ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Konstrukční profily z hliníku

Profily 5: Kompaktní a lehké profily

item profily řady 5 jsou díky své nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům určeny pro jemné a zároveň stabilní použití. Například profil řady 5 s plochými průřezy se využívá jako nosný profil v  lineárních systémech. Pomocí této konstrukční řady lze konstruovat také lehké rámy, které odolají maximálnímu takovému zatížení drážky ve výši 500 N (šrouby M5).

Do obchodu

Profily 6: Hmotnostně optimalizované profily

Profily řady 6 jsou výbornou volbou pro výrobu stolů, regálů a konstrukce pro vysoké zatížení s optimalizovanou hmotností. Umožňují štíhlý design s nízkou spotřebou zdrojů. Varianty s uzavřenými drážkami vytvářejí harmonický vzhled. Maximální  tahové zatížení na drážce činí 1750 N (šrouby M6).

Do obchodu

Profily 8: Standard pro projektanty

Item profily řady 8 jsou základem mezi hliníkovými profily. Nabízejí největší škálu různých variant. Tento robustní profil používá  max. tahové zatížení na drážku až 5 000 N a šrouby se závitem M8.

Do obchodu

Profily 10: Maximální nosnost pro náročné úkoly

Profily řady 10 se používají pro podporu těžkých břemen na malém prostoru. Boky profilu s vysokou pevností umožňují tahové zatížení až 7 000 N na šroubové spojení (M10). Tyto profily s přidanou hodnotou jsou zajištěny proti ztrátám v předpětí. V méně zatížených oblastech stroje lze použít lehké profily 10e.

Do obchodu

Profily 12: Naše nejsilnější profily

Nejsilnější řada stavebnicového systému MB jsou profily 12. Drážky umožňují tahové zatížení na šroubový spoj ve výši až 10 000 N. Tyto masivní profily umožňují výstavbu silně zatížených rámů a konstrukcí strojů. Konstrukční řada 12 dlouhodobě bezpečně unese i těžké nástavby.

Do obchodu

Speciální úkol? Úhlové a ploché profily item!

Jako ochrana hran nebo madel se používají speciální profily bez drážek. Ploché a úhlové profily jsou k dostání v různých velikostech pro speciální konstrukce všeho druhu. Šroubují se k výplním.

Do obchodu

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Slovensko
Vertriebspartner finden