Efektivní dodávka materiálu pomocí zavěšeného dopravníkového systému item

Když díly zabírají hodně místa v malém nosiči nákladu nebo se mohou snadno zachytit a zablokovat, zavěšený dopravníkový systém nabízí důmyslné alternativní řešení. Kabelové svazky nebo rohože lze zavěsit nebo umístit do vaků, takže je lze efektivně přemisťovat k dalšímu zpracování.

Automatický posun vpřed s lehkým sklonem

Automatický posun vpřed s lehkým sklonem

K zajištění přepravy zavěšeného zboží z jednoho konce na druhý vlastní hmotností stačí sklon pouhých 3°.

PROZKOUMEJTE NAŠE ŘEŠENÍ A PRODUKTY

To je umožněno profilem dopravníkové kolejnice a speciálně navrženým vozíkem, který zamezuje naklánění a samosvornému působení.

Vozíky s ochranou proti elektrostatickému výboji se pohybují ke svému místu odebírání podél profilu dopravníkové kolejnice, který je lehce skloněný. Vozíky se pohybují pouze gravitací a vyrovnávají jakýkoli kývavý pohyb.

Profil dopravníkové kolejnice 6 lze objednat v délkách do 6000 mm. Má tři otevřené drážky řady 6 na horní straně pro upevnění ke křížovým profilům na rámu pomocí upevňovacích držáků 6 D30.

Profil dopravníkové kolejnice lze snadno integrovat do přepravních vozíků nebo regálů pomocí trubkového systému Profile D30 a lze jej instalovat do libovolné výšky.

NA PRŮVODCE PRODUKTY AKADEMIE ITEM

Zavěšený dopravníkový systém
Zavěšený dopravníkový systém

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Slovensko
Vertriebspartner finden