Čistá výroba s item – modulární a spolehlivá

Produkce s technologií čisté výroby vyžaduje spolehlivou souhru mnoha různých faktorů. Konstrukční stavebnicový systém item je nejkomplexnější svého druhu. Dostupnost komponentů, vyhovujících normám čisté výroby, poskytuje volnost při sestavování zakrytování výrobních kabin, které dokonale splňují vaše požadavky na tvar, velikost a vybavení. To vytváří spolehlivá řešení pro čisté provozy až do třídy čistoty 2 podle normy ISO 14644-1. Navíc můžete navrhnout pracovní stoly pro použití v čistých provozech, které jsou bezpečné z hlediska ESD, ergonomické a vybavené individuálními funkcemi.

Systém pro spolehlivá řešení čisté výroby

Bezpečný:
Řešení pro čisté provozy až do třídy čistoty ISO 2
Kompatibilní:
Široký výběr komponentů kompatibilních s čistými provozy
Uzpůsobený:
Každý detail lze flexibilně přizpůsobit vašemu procesu
Spolehlivý:
Nejmodernější filtrační technologie a snadno čistitelné povrchy

Příklady aplikací čisté výroby

Strojní kabiny s filtrační jednotkou a recirkulací vzduchu

  • Toto zakrytování výrobních kabin pro aplikace v čistých provozech je založeno na profilech řady XMS s integrovanými kabelovými kanály a snadno čistitelnými souvislými povrchy. Filtrační jednotka vytváří vysoce čisté laminární proudění vzduchu prochází pracovním prostorem a přes zadní stěnu se vrací do FFU.

Laminární kabina s výškově nastavitelným pracovním stolem

  • Toto řešení umožňuje provádět výrobu na pracovním stole v podmínkách čistého provozu až do třídy ISO 5 – efektivně, ergonomicky a v případě potřeby s ESD ochranou. Pracovní plocha výškově nastavitelného pracovního stolu je vyrobena z děrovaného plechu z nerezové oceli, aby bylo možné odvádět výtlačné proudění vzduchu bez jeho víření, zatímco integrovaný kryt lze přesně přizpůsobit výrobnímu procesu.

Částečné zakrytování pro čistý provoz s několika filtračními jednotkami

  • Částečné (polootevřené) zakrytování přizpůsobí pracoviště individuálním požadavkům. Do stropu lze integrovat několik filtračních jednotek, které vytvářejí konstantní výtlačné proudění čistého vzduchu v celém prostoru.

Laminární kabina jako stolní jednotka

  • Tato laminární kabina pro všestranné využití pracovního stolu vlastní velikosti,, chrání pracovní proces v jedné části stolu. Kryt s filtrační jednotkou lze navrhnout jako přídavné zařízení, které se používá pouze případě potřeby.

Pracovní stůl pro použití v čistých provozech

  • Tento pracovní stůl je ideální pro ruční výrobu v podmínkách čistého provozu. Drážkové kryty usnadňují čištění stolu. Kromě toho byla zvolena pracovní deska bez dřevěného jádra. Otočná ramena a systém toolpanel® item, který zajišťuje nářadí po ruce, zlepšují organizaci a ergonomii práce na pracovním stole.

Objevte komponenty a aplikace v interaktivním e-papíru

Vynikající filtrační výkon s filtrační jednotkou 1200x600

Filtrační jednotka 1200x600 (FFU) připravená k instalaci odstraňuje 99,995 % všech částic ze vzduchu. Filtrační účinek předřazeného filtru M5 a HEPA filtru H14 je certifikován podle normy EN 1822. Těsnění na HEPA filtru vytváří prachotěsné a vzduchotěsné spojení se stropem.Integrovaný odstředivý ventilátor vytváří laminární výtlačné proudění o průtoku vzduchu 997 m³/h. Sada FFU StarterKit nebo instalační sada Flow box usnadňují ovládání výstupu FFU.

PŘEJÍT NA PRODUKT

Vynikající filtrační výkon s filtrační jednotkou 1200x600
Bezpečná instalace panelu pomocí rámového systému X 8

Bezpečná instalace panelu pomocí rámového systému X 8

Rámový systém od společnosti item je modulární systém upevnění panelů pro použití v čistých provozech. Kombinací základních profilů, hliníkových krytů a těsnění lze vytvořit snadno čistitelné povrchy, které jsou v čistých provozech potřeba.

Lze také realizovat různá provedení stěn – jednokřídlé, dvoukřídlé nebo sendvičové. – Systém je vhodný také pro  stavbu stropů. Díky vysoké přídržné síle lze rámový
systém použít v oblasti stropu k upevnění filtrační jednotky nebo pevných panelů.

 

 

PŘEJÍT NA PRODUKT

Technologie čistých provozů – základní principy a předpisy

Jaké jsou příslušné technické normy a předpisy pro čistou výrobu?

Technické čisté prostory plní v dnešních výrobních provozech různé úkoly. SVP (správná výrobní praxe) a DIN EN ISO 14644-1 jsou dvě klíčové normy v oblasti čisté výroby. Existuje také řada odvětvových technických norem a pokynů. Bezplatný online školící modul od item Akademie poskytuje ucelený přehled základních principů a oblastí použití. Koneckonců, na všechny procesy v čistých provozech se nevztahují stejné požadavky.

Jak se liší norma ISO 14644-1 a směrnice SVP?

Norma ISO 14644-1 se zaměřuje na částice přenášené vzduchem. Naproti tomu směrnice SVP zohledňují i mikrobiologickou kontaminaci. Pokud jde o meze pro částice přenášené vzduchem, třídy SVP A až D vycházejí z tříd čistoty ISO 1 až 9. Rozdíly a společné přístupy vysvětluje interaktivní online školení od item Akademie. Zahrnuje také praktické kroky, jako je plánování čistých provozů a vliv odplyňování a proudění vzduchu.

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Slovensko
Vertriebspartner finden