Průmyslová signalizace – kontrolky strojů a signální světla od item

Udělejte své procesy přehlednější pomocí signalizační technologie item. Vyberte si ze široké nabídky produktů od signálních svítidel přes sloupcovou signalizaci pro stroje až po parametrizovatelná řešení využívající IO-Link.  Ať už se jedná o vizualizaci provozních stavů strojů a systémů nebo identifikaci skladovacích prostor, díky komplexní kompatibilitě s konstrukčním stavebnicovým systémem item můžete snadno vytvořit přesně takovou aplikaci, jakou potřebujete.

Objevte průmyslovou signalizační techniku item v online obchodě item

Přejít na průvodce produkty v item Academy

item Signalling Solutions - IO-Link LED strip and signal lights
item Signalling Solutions - IO-Link LED strip and signal lights

LED signalizační technika od společnosti item – zjistěte, jaké jsou možnosti

Energeticky úsporná řešení LED od společnosti item zlepšují vizualizaci vašich procesů díky široké škále barev a řadě efektů, jako je pomalé a rychlé blikání. V kombinaci se zvukovými výstražnými signály zvyšují bezpečnost a efektivitu tím, že poskytují jednoznačné vizuální a akustické signály. Robustní signální lampy lze snadno připojit k řídicím jednotkám díky obousměrnému komunikačnímu systému IO-Link.

LED diody po celém obvodu – strojní signální světla a kontrolní světla

LED diody po celém obvodu – strojní signální světla a kontrolní světla

Prvek IO-Link vícesegmentového RGB světla, který je k dispozici ve třech různých délkách, je efektivním řešením pro vizualizaci složitějších provozních stavů. Barvy, jas a funkce blikání se ovládají pomocí IO-Link nebo spouštěcích vstupů. Segmenty lze ovládat individuálně. Volitelný difuzor zlepšuje distribuci světla.

Pomocí 3-segmentové RGB kontrolky můžete prostřednictvím IO-Link vyzualizovat provozní stavy, jako je spuštění, zastavení a varování. Tento signální sloupek lze použít i bez prvku IO-Link jako světelnou signalizaci pro stroje. Jednosegmentová RGB kontrolka s IO-Link je ideální pro jednoduché zobrazení stavu nebo jako kontrolní indikátor.

Jasné LED pásky – po celé délce a segmentované

LED pásky RGB 24 V od společnosti item jsou určeny pro průmyslové použití a pomáhají integrovat signalizaci do profilové drážky. Po celé délce pásku lze zobrazit různé barvy, které se ovládají pomocí čtyřpólového propojovacího kabelu. Pásek LED je dlouhý až dva metry. Lze jej řezat na délky po 100 mm.

Vícesegmentový RGB LED pásek je ideální pro flexibilní signalizaci stavů ve výrobě a logistice. K ovládání pásku, který může být až šest metrů dlouhý, se používá vysoce výkonná řídicí jednotka. To nabízí obzvláště jednoduché řešení pro začlenění signalizace do řídicího systému závodu.

Jasné LED pásky – po celé délce a segmentované

Více o průmyslové signalizační technice item

Video-návod: Signalizace se společností item
item Academy

Video-návod: Signalizace se společností item

Chcete do svého výrobního provozu integrovat LED pásky s prvkem IO-Link nebo bez něj? V části item Academy se nachází řada podrobných návodů, které vám usnadní montáž.

Rádi vám pomůžeme s plánováním a realizací vašeho projektu
Poptávka po projektu

Rádi vám pomůžeme s plánováním a realizací vašeho projektu

Naplánujte si s námi svůj další projekt! Rádi vám pomůžeme se začleněním průmyslových kontrolek do vašeho výrobního provozu.

Průmyslová signalizační technika od společnosti item v online obchodě item
Internetový obchod

Průmyslová signalizační technika od společnosti item v online obchodě item

Navštivte internetový obchod item a objevte všechna možná řešení pro signalizaci ve vašem výrobním závodě.

cs
Sprache
Land
Slovensko
Vertriebspartner finden