Koboty a robotická řešení společnosti item – objevte jejich výhody

Komplexní konstrukční stavebnicový systém
Řada standardních
součástek
Modulární a rozšiřitelný

Integrace kobotů – s technologií hliníkových profilů společnosti item

Robotické buňky, základny robotů, robotické stoly a další.

Ať už používáte koboty ve spolupráci s lidmi nebo pro autonomní výrobu těch nejmenších šarží, společnost item vám zajistí bezpečnou a flexibilní integraci lehkých robotů do vašich výrobních provozů. Na výběr máte od robotických buněk a modulárních základen robotů až po rozšiřitelné robotické stoly a mnohem více. Můžete využít naše standardní řešení, případně je upravit podle svých potřeb nebo si od základu navrhnout vlastní řešení založené na naší osvědčené technologie hliníkových profilů.

Příklady aplikací v odvětví robotiky

Společný pracovní stůl s bohatým vybavením

  • Dokonalá spolupráce – tento pracovní stůl ve známém prostředí WBS se čtyřmi elektricky ovládanými výškově nastavitelnými zdvihacími sloupky je v zadní části vybaven odolným profilem s drážkami řady 8 pro upevnění kobota.

Robotický ostrůvek s dvířky

  • Vše připraveno – při použití tohoto robotického ostrůvku můžete rám z profilů řady 8 využít také jako spodní skříňku s panelem a dvířky. Díky tomu je k dispozici například bezpečné úložiště pro ovládací systém.

Rozšiřitelný pracovní stůl pro integraci kobota

  • Dokonalý i pro dodatečnou montáž – tento pracovní stůl s poloviční výškou a svislou částí lze rozšířit mnoha způsoby. V první řadě lze desku stolu z vrstveného buku doplnit o odolný profil 8 160x40 nebo profil 8 200x40 pro upevnění kobota.

Kompaktní kabina pro otočné aplikace

  • Prostorově úsporná skříň stroje pro ramena robota, malé otočné indexovací stoly nebo jiné rotační aplikace. Provozní a přívodní úseky jsou odděleny a přístup k nim je zajištěn přes čtvery samostatné dveře.

Guard E

  • Like all item solutions, guard E is versatile and fully compliant with the Machinery Directive.
    It is made of impact-resistant, 4 mm-thick polycarbonate and features Safety Hangers 8/8, meaning that users can fit it securely and easily onto vertical struts made from Clamp Profile 8 40x40 E.
Robotické stoly a sloupky pro koboty Stacionární, mobilní nebo integrovatelné

Robotické stoly a sloupky pro koboty Stacionární, mobilní nebo integrovatelné

S využitím konstrukčního stavebnicového systému si můžete postavit přesně takovou základní konstrukci kobotu, jakou potřebujete. Rozšiřitelné robotické stoly pro spolupráci člověka s robotem lze navrhnout tak, aby ideálně zapadly do systému pracovních a montážních stolů společnosti item. Sloupky pro koboty lze vybavit podlahovými úchyty nebo je namontovat na kolečka, takže se dají přehledně uskladnit. Robotické buňky nebo základny robotů s integrovanými kabelovými vedeními a skříněmi v základně nabízejí praktický způsob umístění řídících systémů robotu a příslušenství.

 

PROHLÉDNĚTE SI PŘÍKLADY APLIKACÍ

Ochranný kryt robotu Stabilita a bezpečnost v souladu se směrnicí o strojních zařízeních

U některých robotických aplikací je nutné oddělit pracovní prostor robotu od prostor, kde pracují lidé, například instalací ochranného krytu. Společnost item nabízí různá řešení, která vyhovují různým požadavkům a aplikacím. Například ochranné kryty s vlnitým pletivem jsou ideální pro velkoplošné bezpečnostní prvky s otvory, kterému může procházet materiál. Robotické buňky s průhlednými, nárazuvzdornými polykarbonátovými panely jsou ideální v případech, kdy se musí procesy pečlivě sledovat.

PROHLÉDNĚTE SI PŘÍKLADY APLIKACÍ

DALŠÍ INFORMACE O SKŘÍNÍCH a ochranných krytech

Ochranný kryt robotu  Stabilita a bezpečnost v souladu se směrnicí o strojních zařízeních
Uzavřené robotické buňky a strojní kabiny  Integrované kabelové vedení a přesné těsnění dvířek

Uzavřené robotické buňky a strojní kabiny Integrované kabelové vedení a přesné těsnění dvířek

Pokud jsou autonomní robotické aplikace zdrojem hluku a nečistot, je řešením utěsněná robotická buňka nebo strojní kabina. Při práci se součástkami společnosti item lze postavit kabiny robotů jako částečně nebo zcela uzavřené. V těchto případech je ideálním řešením systém Line XMS společnosti item. Kabely a vodiče, které vedou do kabiny a z kabiny lze snadno integrovat pomocí odnímatelných krycích profilů použitých v této produktové řadě. Její standardní sériový systém těsnění také zajistí, že dovnitř ani ven nepronikne hluk ani prach.

 

PROHLÉDNĚTE SI PŘÍKLADY APLIKACÍ

VÍCE o systému Line XMS

Sestavené nebo částečně sestavené strojní zařízení?

V této bezplatné příručce zjistíte, na co si dát pozor při navrhování a realizaci autonomních a kolaborativních robotických aplikací. Získáte přehled o platných normách a prioritách v oblasti hodnocení a snižování rizik.

 

STÁHNOUT příručku

Sestavené nebo částečně sestavené strojní zařízení?
Výpočet stability konstrukcí základen robotů

Výpočet stability konstrukcí základen robotů

Je nutné zkontrolovat stabilitu každé základny robotu. V této bezplatné příručce zjistíte, jak vypočítat stabilitu robotických buněk, robotických stolů a robotických vozíků – bez ohledu na to, zda se jedná o předkonfigurované řešení nebo speciálně navrženou základnu robotu.

 

STÁHNĚTE SI HNED KOPII ZDARMA

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Slovensko
Vertriebspartner finden